AES 1102.4 42 VAC
Artikelnummer:101126152

Produktbeskrivning
- Övervakning av magnetbrytare för säkerhet i serie BNS
- 1 säkerhetskontakt, STOP 0
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAES 1102.4 42 VAC
Artikelnummer (beställningsnummer)101126152
EAN (European Article Number)4030661058962
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimattålighetBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt160g
Allmänna data - Egenskaper
Upptäckt av ledningsbrott Ja
Automatisk återställningsfunktionJa
Återställning efter frånkoppling av matningsspänningen Ja
Integrerad indikering, status Ja
LED:ernas antal1
Antal öppnare4
Antal slutare2
Antal säkerhetskontakter1
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stopp-kategori0
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, up toc
Category1
PFH value1,14 x 10⁻⁶/h
Noticeupp till max. 50 000 funktionsväxlingar per år och vid max. 80% kontaktlast
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in1
Mission time20Year(s)
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum3.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,6Nm
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv entrådig
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Mekaniska data - mått
Bredd22,5mm
Höjd75mm
Djup110mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur+0 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-15 ... +40 °C
Vibrationstålighet10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 %
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Frekvensområde50Hz60Hz
Termisk testström4A
Märkspänning42VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum35.7VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum46.2VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum35.7VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum46.2VAC
Elektrisk märkeffekt2,4W
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk80ms
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk20ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk100ms
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk20ms
Kontakternas material, elektrisktAgCdO
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15250VAC
Current, Utilisation category AC-151,5A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-131A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - Digital utgång
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Statusindikering
Indicated operating statesBehörig användning
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)SäkerhetssensorSkyddsanordning
Note
Note (General)Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)Kopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd.Övervakar ett antal skyddsdörrar med magnetbrytare för säkerhet i serie BNSTill förregling av en eller flera skyddsdörrar upp till PL c och kategori 1
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-12 03:38