AES 1136
Artikelnummer:101170038

Produktbeskrivning
- Övervakning av magnetbrytare för säkerhet i serie BNS
- 1 säkerhetskontakt, STOP 0
- 2 Signalutgångar
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Phased-out product
ProduktbeteckningAES 1136
Artikelnummer (beställningsnummer)101170038
EAN (European Article Number)4030661296937
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
NoteraUtgående produkt
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 13849-1
KlimattålighetBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt155g
Allmänna data - Egenskaper
Upptäckt av ledningsbrott Ja
KorslutningsidentifieringJa
Automatisk återställningsfunktionJa
StarttestningJa
Upptäckt av jordanslutningJa
Integrerad indikering, status Ja
LED:ernas antal1
Antal öppnare2
Antal slutare1
Antal ofördröjda halvledarutgångar med signalfunktion2
Antal säkerhetskontakter1
Antal signalutgångar2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stopp-kategori0
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, up tod
Category3
PFH value1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Mission time20Year(s)
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum20.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,6Nm
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv solid tråd
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Mekaniska data - mått
Bredd22,5mm
Höjd100mm
Djup121mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur+0 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 %
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftspänning24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
max rippel10%
Termisk testström6A
Märkspänning24VAC
Märkspänning24VDC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum26.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum26.4VAC
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum20,4VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum28,8VDC
Elektrisk märkeffekt5W
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk80ms
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk20ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk100ms
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk20ms
Kontakternas material, elektrisktAg-Ni 10 och 0,2 µm guldpläterat
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-156A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-136A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Elektriska data - Digitala ingångar
Ingångssignal, hög signal "1"10 … 30 VDC
Ingångssignal, LOW-signal "0"0 … 2 VDC
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - Digital utgång
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Integrerad systemdiagnos (ISD)
Note (ISD -Faults)Följande fel registreras av säkerhetsmodulerna och indikeras av ISD.
FaultsAvbrott i brytaranslutningarnaDörrkontakter misslyckas med att öppna eller slutaFel på ingångskretsarna till säkeretreläetKortslutningsövervakning av ledningarna på ingångssidanSäkerhetsreläet går inte att aktivera eller deaktivera
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)SäkerhetssensorSkyddsanordning
Note
Note (General)Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)Förreglingsövervakning av en skyddsdörr upp till PL d och kategori 3ISD-tabellerna (integrerad systemdiagnos) för analys av felindikationerna och deras orsaker visas i bilagan.Kopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd.Modifiering för 2 NC-kontakter: Säkerhetsreläet kan modifieras att övervaka två NC-kontakter genom bygling av uttagen A1 och X1. Kortslutningsregistreringen bortfaller härvid.Om ett eller två externa reläer används för att koppla lasten kan systemet endast klassificeras i kategori 3 enligt EN ISO 13849-1 om feluteslutning av ”Fel i de externa kontaktorerna” kan göras och dokumenteras, t.ex. med hjälp av pålitliga överdimensioÖvervakar 1 skyddsdörr(ar), var och en med en magnetbrytare för säkerhet i serie BNSUtökning av fördröjningstiden för aktivering: Fördröjningstiden för aktivering kan ökas från 0,1 s till 1,0 s genom ändring av placeringen av en bygel under enhetens lock.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-14 18:53