AES 2335 UE: 24...230V AC/DC
Artikelnummer:101180843

Produktbeskrivning
- Övervakning av magnetbrytare för säkerhet i serie BNS
- 3 säkerhetskontakter, STOP 0
- 2 Signalutgångar
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Phased-out product
ProduktbeteckningAES 2335 UE: 24...230V AC/DC
Artikelnummer (beställningsnummer)101180843
EAN (European Article Number)4030661338507
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
NoteraUtgående produkt
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterBG-GS-ET-14BG-GS-ET-20EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061
KlimattålighetBG-GS-ET-14EN 60068-2-3
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast
Bruttovikt350g
Allmänna data - Egenskaper
Upptäckt av ledningsbrott Ja
KorslutningsidentifieringJa
ReturkretsJa
Automatisk återställningsfunktionJa
Återställning efter frånkoppling av matningsspänningen Ja
Integrerad indikering, status Ja
LED:ernas antal1
Antal öppnare2
Antal slutare1
Antal ofördröjda halvledarutgångar med signalfunktion2
Antal säkerhetskontakter3
Antal signalutgångar2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stopp-kategori0
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, up tod
Category3
PFH value1,00 x 10⁻⁷/h
Noticeupp till max. 50 000 funktionsväxlingar per år och vid max. 80% kontaktlast
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Mission time20Year(s)
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum20.000.000kopplingar
Monteringsnäpps på standard-DIN-skena enligt EN 60715
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Åtdragningsmoment klämmor0,6Nm
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv entrådig
Stickkontakt (mekanisk)Screw terminals
Mekaniska data - mått
Bredd45mm
Höjd100mm
Djup121mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP40
Monteringsutrymmets skyddsklassIP54
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur+0 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +70 °C
Vibrationstålighet10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 %
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Frekvensområde50Hz60Hz
Driftspänning24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC
24 ... 230 VDC
Typ av spänningsintervallACDC
Termisk testström6A
Märkspänning24 ... 230 VAC
24 ... 230 VDC
24 ... 230 VDC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, minimum20.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 50 Hz, maximum253VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, minimum20.4VAC
Nominell AC-spänning för styrningar, 60 Hz, maximum253VAC
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum20,4VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum253VDC
Elektrisk märkeffekt5W
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Frånslagsfördröjning vid strömavbrott, typisk80ms
Frånslagsfördröjning vid NÖDSTOPP, typisk20ms
Tillslagsfördröjning vid automatisk start, typisk100ms
Tillslagsfördröjning med reset-knapp, typisk20ms
Kontakternas material, elektrisktAg-Ni 10 och 0,2 µm guldpläterat
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-153A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum8A
Elektriska data - Digitala ingångar
Ingångssignal, hög signal "1"10 … 30 VDC
Ingångssignal, LOW-signal "0"0 … 2 VDC
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - Digital utgång
Voltage, Utilisation category DC-1224VDC
Current, Utilisation category DC-120,1A
Elektriska data - Reläutgångar (extra kontakter)
Switching capacity, maximum24VDC
Switching capacity, maximum2A
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Integrerad systemdiagnos (ISD)
Note (ISD -Faults)Följande fel registreras av säkerhetsmodulerna och indikeras av ISD.
FaultsAvbrott i brytaranslutningarnaDörrkontakter misslyckas med att öppna eller slutaFel på eller funktionsfel på säkerhetsreläetFel på ingångskretsarna till säkeretreläetKortslutningsövervakning av ledningarna på ingångssidanSäkerhetsreläet går inte att aktivera eller deaktivera
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)SäkerhetssensorSkyddsanordning
Note
Note (General)Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.
Kopplingsexempel
Note (Wiring diagram)Förreglingsövervakning av en skyddsdörr upp till PL d och kategori 3ISD-tabellerna (integrerad systemdiagnos) för analys av felindikationerna och deras orsaker visas i bilagan.Kategori 3 enligt ISO 13849-1 kan även uppnås med endast en säkerhetsbrytare med en sl och en br kontakt. Feluteslutning av fel på grund av brott på aktiveringselementet eller aktiveringshuvudet eller på grund av att de lossnar samt frigöring, isärtagningKopplingsdiagrammet visas med skyddsdörrarna stängda och i strömlöst tillstånd.Modifiering för 2 br kontakter: Säkerhetsreläet kan modifieras att övervaka två br kontakter genom bygling av uttagen X3 och X4. Kortslutningsregistreringen bortfaller härvid.NC-kontakt A måste ha tvångsbrytning när skyddet öppnas.Om varken startknappen eller återkopplingskretsen är anslutna måste en bygel monteras mellan X1 och X2.Omvändning av utgångsfunktionen: Genom insättning av en brygga X5 och X6 kan tilläggsutgångarnas utgångsfunktion ändras. Denna aktivering kan även under driften utföras av t.ex. en PLC (24 V DC till klämma X6).Övervakar en skyddsdörr med 2 positionsbrytare med säkerhetsfunktion.Returkretsen övervakar positionen för de tvångsstyrda brytande kontakterna för kontaktor K3 och K4.Startknapp (S): En startknapp (slutande kontakt) kan bindas in i returkretsen som tillval. När skyddsanordningen är stängd stängs säkerhetskontakterna först efter att startknappen aktiverats.Utökning av fördröjningstiden för aktivering: Fördröjningstiden för aktivering kan ökas från 0,1 s till 1 s genom montering av en bygel mellan uttagen X7 och X8.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-23 21:36