AES 9107
Artikelnummer:101153270

Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAES 9107
Artikelnummer (beställningsnummer)101153270
EAN (European Article Number)4030661168777
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 81-20EN 81-50EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061
Kapslingens materialPlast, glasfiberarmerad termoplast, ventilerad
Bruttovikt460g
Allmänna data - Egenskaper
Upptäckt av ledningsbrott Ja
Upptäckt av jordanslutningJa
Antal öppnare1
Antal slutare1
Antal säkerhetskontakter1
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Stopp-kategori0
Säkerhetsklassificering - Reläutgångar
Performance Level, up tod
Category3
PFH value1,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in2
Mission time20Year(s)
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum20.000.000kopplingar
Mechanical data - Connection technique
PolbeteckningarIEC/EN 60947-1
AnslutningFjäderanslutningstyv eller flexibel
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
Mekaniska data - mått
Bredd160mm
Höjd80mm
Djup60mm
Omgivningsförhållanden
Kapslingens skyddsklassIP65
Omgivningstemperatur+0 ... +65 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +75 °C
Vibrationstålighet10...55 Hz, Amplitud 0,35 mm, ± 15 %
tålighet mot chock30 g / 11 ms
Ambient conditions - Insulation values
Märkstötspänning Uimp4kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad2
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -15 % / +15 %
max rippel10%
Termisk testström2A
Märkspänning24VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, minimum20,4VDC
Nominell DC-spänning för styrningar, maximum27,6VDC
Elektrisk märkeffekt2,4W
Kontaktresistans, maximum0,1Ω
Notera (kontaktresistans)i nyskick
Elektriska data - Säkra reläutgångar
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-152A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-132A
Switching capacity, minimum10VDC
Switching capacity, minimum10mA
Switching capacity, maximum250VAC
Switching capacity, maximum2A
Elektriska data - Digitala ingångar
Ledningsmotstånd, maximum40Ω
Elektriska data - elektromagnetisk kompatibilitet
EMC ratingEMC-Directive
Diverse data
Notera (applikationstillämpningar)SäkerhetssensorSkyddsanordning
Note
Note (General)Induktiva laster (t.ex. kontaktorer, reläer etc.) måste dämpas med hjälp av en lämplig krets.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-13 18:32