AF02
Artikelnummer:101030065
Arkiv

Beställningsinformation
ProduktbeteckningAF02
Artikelnummer (beställningsnummer)101030065
EAN (European Article Number)4030661607368
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
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Bruttovikt10g
Allmänna data - Egenskaper
Antal slutare1
Mekaniska data
Monteringsinstruktioninstickbar
Mekanisk livslängd, minimum5.000.000kopplingar
Contact opening2 mm
Mounting flange position 123
Mechanical data - Connection technique
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0,5 mm², fast0,5 mm², flexibel
Anslutningsarea, maximum1,5 mm², flexibel2,5 mm², fast
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Åtdragningsmoment klämmor0,8Nm
Mekaniska data - mått
Längd44mm
Bredd9mm
Höjd25,5mm
Omgivningsförhållanden
Kopplingsutrymmets skyddsklassIP40
Plintarnas resp. anslutningarnas skyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
tålighet mot chock30 g / 18 ms
beständig mot vibrationer20 g / 10 ... 150 Hz
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 V
Märkstötspänning Uimp4kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Brukskategori AC-15250VAC
Brukskategori AC-156A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-133A
KopplingsdonSlutande kontakt (sl)
KopplingsprincipTyckkontakt
Maximal omkopplingsfrekvens1.200/h
Kontaktbenämning3-4
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-07 09:40