AM-T100
Artikelnummer:103048766

Produktbeskrivning
- Teknik för flygtid (ToF)
- Millimeternoggranna 3D-djupbilder tack vare Sony DepthSense™-teknik
- Hög bildhastighet på upp till 60 fps
- Visningsyta på 67° x 51°
- Räckvidd upp till 6 m
- Programvara för enkel konfiguration av 3D-övervakningsområden
- Användning i tillverkningsprocesser, logistik och robotteknik
- Standardiserat datagränssnitt för GenICam
- Optimalt anpassningsbar till olika omgivnings- och installationsförhållanden
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAM-T100
Artikelnummer (beställningsnummer)103048766
EAN (European Article Number)4030661621302
eCl@ss nummer, version 12.027-39-03-04
eCl@ss nummer, version 11.027-39-03-04
eCl@ss nummer, version 9.027-39-03-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001511
ETIM-nummer, version 6.0EC001511
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 61326-1EN IEC 60825-1
Sensorns topologiiTOF
CPUDual Cortex-A53 1.2 GHz
Upplösning640 x 480 Pixel
Bruttovikt565g
Mekaniska data
Räckvidd, skyddsfält, maximum6m
noteraDepending on the remission properties of the target objects, a range of up to 30 m can be achieved
Våglängd för laserdiod850nm
Upplösning för avstånd1mm
Upptäcktsområde67° x 51°
Mätprecision, maximum1%
Mechanical data - Connection technique
AnslutningM12 X-code Ethernet-kontaktUttag, M12, 8-polig, A-kodad
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
noterawhen both plug connections are closed
Omgivningstemperatur+0 ... +45 °C
noteraThe camera can be operated from a temperature of -20° C after a warm-up period of 30 minutes.
lager och transporttemperatur-20 ... +85 °C
Laserklass1
Elektriska data
Driftspänning24 VDC -10 % / +10 % (PoE: IEEE802.3bt)
Märkspänning24VDC
Elektrisk märkeffekt15W
Elektrisk märkeffekt, maximum40W
Bildfrekvens60Hz
Exponeringstid1 µs - 1 ms
Elektriska data - kommunikationsprotokoll
Transfer rate10/100/1000 Mbps EthernetGigE Vision 2.0 Compliant
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-15 03:57