AMLRT
Artikelnummer:101031180
Arkiv

Produktbeskrivning
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Termoplastiska kontroll- och signalanordningar
- Modulsystem för kontakt- och belysningselement
- Ergonomisk design
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAMLRT
Artikelnummer (beställningsnummer)101031180
EAN (European Article Number)4030661606859
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeBelyst signalFrontplåtsmontering
DesignHög kupolPlan kupolRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Kåpans materialPlast
Frontringens materialPlast
Kalottens färgröd
Frontringens färgSvart
Bruttovikt25g
Allmänna data - Egenskaper
Kan belysasJa
Helisolerad Ja
Mekaniska data
MonteringCentrummutter
Åtdragningsmoment skruv1Nm
Mekaniska data - mått
Höjd10,5mm
Anmärkning (installationshöjd)Height in front of the front panel.
diameter total29mm
Höjd på kalotten10,3mm
Kalottens diameter29mm
Frontringens diameter29mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +40 °C
tålighet mot chock50 g
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-13 02:11