Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRITEN
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Säker koppling och övervakning
  2. AS interface safety at work

AS interface safety at work

Säkerhetsinstrument

Säkerhetsinstrument

Till kategori
System - tillbehör

System - tillbehör

Till kategori

SÄKERHET MED SYSTEM: AS-INTERFACE SAFETY AT WORK

Schmersal erbjuder sina kunder ett brett utbud av säkerhetsbrytare med ett integrerat AS-Interface Safety at Work-gränssnitt. Detta är det första säkra bussystemet som baseras på den öppna AS-International (AS-i)-standarden. Säkerhetskomponenter som nödstopp, säkerhetsbrytare, nyckelbrytare med lås, säkerhetssensorer eller säkerhetsförhängsljus kopplas enkelt samman i nätverk via AS-Interface-profilkabeln. Endast en säkerhetsmonitor krävs för att utvärdera de säkerhetsrelaterade signalerna. Användaren har nytta AS-i systemets extra flexibilitet eftersom konfigurationen kan ändras enkelt även i befintliga maskiner. Bussystemet ger också omfattande status- och diagnosinformation. Detta skapar transparens, förenklar felsökning och ökar maskinens tillgänglighet

EN ÖVERBLICK AV FÖRDELARNA MED AS-INTERFACE:

  • Individuellt skalbara säkerhetslösningar för olika maskinstorlekar
  • mycket förenklad installation och anslutning av säkerhetsbrytarna via AS-Interface
  • enkel konfiguration via ASIMON drag-and-drop-programvara
  • fullständig diagnostik av hela säkerhetskretsen inkl. anslutna säkerhetsbrytare
  • ökad driftsäkerhet tack vare individuellt konfigurerbara övervakningsmoduler
  • enkel ändring eller utvidgning av säkerhetsfunktionerna i efterhand
  • kostnadsfördelar jämfört med parallellkoppling från ca 6 säkerhetsbrytare med 6 m anslutningskabel vardera