ASHH-1-V30
Artikelnummer:103001798
Arkiv

Produktbeskrivning
- Kan läsa slavprofil
- Slavanslutning kortslutnings- och överlastsäker
- Batteriladdare ingår i leveransomfånget
- AS interface Hand-Held, AS-i Spec 3.0
- Adressering och parametrering av AS-Interface slavar
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningASHH-1-V30
Artikelnummer (beställningsnummer)103001798
EAN (European Article Number)4030661425689
eCl@ss nummer, version 12.019-20-05-02
eCl@ss nummer, version 11.019-20-05-02
eCl@ss nummer, version 9.019-20-05-02
ETIM-nummer, version 7.0EC000699
ETIM-nummer, version 6.0EC000699
Globala egenskaper
Bruttovikt250g
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-08 13:09