ASIM-1SI-C
Artikelnummer:103001342
Arkiv

Produktbeskrivning
- Användbar för galvaniskt fria kontakter (NC/NC)
- Integrerad kortslutningsidentifiering med meddelande om parameter och FID
-- , Skyddsklass IP20
- Safety-input-modul med 2 standardutgångar
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningASIM-1SI-C
Artikelnummer (beställningsnummer)103001342
EAN (European Article Number)4030661425559
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
Kapslingens materialPlast
Bruttovikt106g
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-04 03:50