ASIO-8I-8O-S
Artikelnummer:103006545
Arkiv

Produktbeskrivning
- 8 ,
- Användbar för potentialfria kontakter
- Användbar för halvledarutgångar
- 8 ,
- 8 Halvledarutgångar 24 VDC / 0,7 A
- 2 Single-Slave AS-i-adressen krävs
- Skyddsklass IP20
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningASIO-8I-8O-S
Artikelnummer (beställningsnummer)103006545
EAN (European Article Number)4030661441788
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
Bruttovikt184g
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-16 12:21