ASM E2-R2/R2
Artikelnummer:101176991
Arkiv

Produktbeskrivning
- Säkerhetsmonitor 1 AS-i-krets(ar), 48
-- : RS 232 RJ-45
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningASM E2-R2/R2
Artikelnummer (beställningsnummer)101176991
EAN (European Article Number)4030661307626
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
Kapslingens materialPlast
Bruttovikt410g
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-11-10 18:37