ASM G2-CD SOFTWARE ASIMON
Artikelnummer:101206151
Arkiv

Produktbeskrivning
- asimon G2 3.x
- Programvaran asimon är ett verktyg för konfiguration och idrifttagande av säkerhetsmonitorn AS-i.
Beställningsinformation
ProduktbeteckningASM G2-CD SOFTWARE ASIMON
Artikelnummer (beställningsnummer)101206151
EAN (European Article Number)4030661380308
eCl@ss nummer, version 12.027-24-25-01
eCl@ss nummer, version 11.027-24-25-01
eCl@ss nummer, version 9.027-24-25-01
ETIM-nummer, version 7.0EC000809
ETIM-nummer, version 6.0EC000809
Globala egenskaper
Bruttovikt25g
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version 3.x
Leveransomfång
Leveransomfångasimon programvarupaket: Konfigurations- och diagnosprogramvara och online-dokumentation på cd-skiva: asimon programvarupaket: Konfigurations- och diagnosprogramvara och online-dokumentation på cd-skiva
Note
Note (General)Ett ikonbibliotek, sorterat enligt moduler, samt funktionsmoduler finns sparade i säkerhetsövervakningen för att kunna ansluta olika säkra AS-Interface SaW-slavar. Vid installation av säker applikation öppnas valda funktioner med Drag&Drop, parametreras oFöljande funktioner finns i asimon: 1. Konfiguration av de olika säkerhetskomponenter 2. Konfiguration av start/resetfunktion 3. Konfiguration med logiska programblock (OCH, ELLER, RS flip-flop) 4. Konfiguration av återföringskrets 5. Konfiguration av dri
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-15 22:33