ASMM-1M-IO-SS
Artikelnummer:103001345
Arkiv

Produktbeskrivning
- 1 AS interface master integrerad
- I/O-koppling med PLC möjligt
- , 128
- Antivalenta brytare för lokala ingångar
- Stilleståndsvakt via lokala ingångar
- ;
- : USB 2.0, Micro USB
- , -
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningASMM-1M-IO-SS
Artikelnummer (beställningsnummer)103001345
EAN (European Article Number)4030661425528
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
Kapslingens materialPlast
Bruttovikt241g
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-29 00:50