ASMM-2M-EIP-MT-RRSS
Artikelnummer:103001347
Arkiv

Produktbeskrivning
- 2 AS interface master integrerad
- : EtherNet IP och ModbusTCP
- , 256
- ;
- : RS 232; ; Web-Server integrerad
- ,
-
-
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningASMM-2M-EIP-MT-RRSS
Artikelnummer (beställningsnummer)103001347
EAN (European Article Number)4030661425511
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
Kapslingens materialMetallfilm
Bruttovikt1.011g
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-12 18:12