ASOM-1SO-R2
Artikelnummer:103001349
Arkiv

Produktbeskrivning
- Safety-Output-modul med diagnosslav
- 1 integrerad,
- 3 ,
-- , Skyddsklass IP20
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningASOM-1SO-R2
Artikelnummer (beställningsnummer)103001349
EAN (European Article Number)4030661425542
eCl@ss nummer, version 12.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 11.027-37-18-19
eCl@ss nummer, version 9.027-37-18-19
ETIM-nummer, version 7.0EC001449
ETIM-nummer, version 6.0EC001449
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
Kapslingens materialPlast
Bruttovikt232g
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-07 07:57