ASPC-RJ45
Artikelnummer:103002270
Arkiv

Produktbeskrivning
- RJ-45
- För ASMM-1M-PB-R2R2 / ASMM-2M-PB-RRSS
- För ASSG-2M-PB-RRSS
- asimon PC-
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningASPC-RJ45
Artikelnummer (beställningsnummer)103002270
EAN (European Article Number)4030661425641
eCl@ss nummer, version 12.027-14-31-13
eCl@ss nummer, version 11.027-14-31-13
eCl@ss nummer, version 9.027-14-31-90
ETIM-nummer, version 7.0EC000757
ETIM-nummer, version 6.0EC000757
Globala egenskaper
Bruttovikt64g
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-12 16:47