ASPS-1800
Artikelnummer:103001631
Arkiv

Produktbeskrivning
- 105 … 250 VAC,
- 1,8 A / 40°C och 1,0 A / 55°C
- , Skyddsklass IP20
- AS interface strömförsörjning
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningASPS-1800
Artikelnummer (beställningsnummer)103001631
EAN (European Article Number)4030661425658
eCl@ss nummer, version 12.027-24-26-11
eCl@ss nummer, version 11.027-24-26-11
eCl@ss nummer, version 9.027-24-26-11
ETIM-nummer, version 7.0EC002583
ETIM-nummer, version 6.0EC002583
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
Kapslingens materialPlast
Bruttovikt215g
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-29 16:44