ASPS-8000
Artikelnummer:103001633
Arkiv

Produktbeskrivning
- 115 VAC eller 230 VAC,
- 8,0 A / 55°C
- , Skyddsklass IP20
- AS interface strömförsörjning
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningASPS-8000
Artikelnummer (beställningsnummer)103001633
EAN (European Article Number)4030661425672
eCl@ss nummer, version 12.027-24-26-11
eCl@ss nummer, version 11.027-24-26-11
eCl@ss nummer, version 9.027-24-26-11
ETIM-nummer, version 7.0EC002583
ETIM-nummer, version 6.0EC002583
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
Kapslingens materialPlast
Bruttovikt1.289g
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-10 00:17