ASS21S12
Artikelnummer:101031173
Arkiv

Produktbeskrivning
- Inbyggnadsdiameter Ø 22,3 mm
- Termoplastiska kontroll- och signalanordningar
- Modulsystem för kontakt- och belysningselement
- Ergonomisk design
Beställningsinformation
ProduktbeteckningASS21S12
Artikelnummer (beställningsnummer)101031173
EAN (European Article Number)4030661606910
eCl@ss nummer, version 12.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 11.027-37-12-13
eCl@ss nummer, version 9.027-37-12-13
ETIM-nummer, version 7.0EC000222
ETIM-nummer, version 6.0EC000222
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
UtförandeKommandoenhet för nödstopp
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Operatörernas materialPlast
Frontringens materialPlast
Frontringens färgSvart
Handtagets färgSilver
Bruttovikt56g
Allmänna data - Egenskaper
Integrerad momentmekanismJa
Sondering möjlig Ja
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal stänger1
Antal brytarpositioner2
Mekaniska data
hållkraftpositionhöger
Mekanisk livslängd, minimum100.000kopplingar
Kopplingsvinkel45°
Kopplingsvinkel, höger45°
Aktiveringsslag4mm
Aktiveringskraft, ungefär0,6N
MonteringCentrummutter
Åtdragningsmoment skruv1Nm
Mekaniska data - mått
Höjd48,5mm
Frontringens diameter29mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP40
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
tålighet mot chock50 g
Elektriska data
Maximal omkopplingsfrekvens2.000/h
Note
Note (General)Key-withdrawal position 0-I
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-15 14:54