ASSM-CC-OW-5M
Artikelnummer:103006548
Arkiv

Produktbeskrivning
- Kabellängd 5 m
- För anslutning av pulsgivare på säker varvtalsövervakning
- Kontakt för anslutning av varvtalsövervakning
- Öppen ledning med ändhylsor för anslutning pulsgivare
- 2 Diverse längder finns: 1,5 m, 5 m
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningASSM-CC-OW-5M
Artikelnummer (beställningsnummer)103006548
EAN (European Article Number)4030661441818
eCl@ss nummer, version 12.027-14-31-13
eCl@ss nummer, version 11.027-14-31-13
eCl@ss nummer, version 9.027-14-31-90
ETIM-nummer, version 7.0EC000757
ETIM-nummer, version 6.0EC000757
Globala egenskaper
Bruttovikt298g
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd5m
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-26 19:03