AST02 L-AS6
Artikelnummer:101176299
Arkiv

Produktbeskrivning
- Ingångsmodul med kabel (AS-i), längd 2 m
- För sensorer med br-/br-kombination
- AS-i-anslutning, Anslutningskabel, 4-polig
- Sensoranslutning, Anslutningskabel 2 m
- Spännigsförsörjning av låsmagnet 24 VDC (Aux)
- Styrning av magnetlås genom AS-Interface-utgång
- NOTERA: Ej tillgänglig
- Ingångsmodul för 2 säkra ingångar för mekaniska kontakter
- Plasthus
- Lysdiod och statusvisning AS-Interface
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Lång livslängd
- Integrerat AS interface
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningAST02 L-AS6
Artikelnummer (beställningsnummer)101176299
eCl@ss nummer, version 12.027-24-26-04
eCl@ss nummer, version 11.027-24-26-04
eCl@ss nummer, version 9.027-24-26-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001599
ETIM-nummer, version 6.0EC001599
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Anslutning (elektrisk)AS-i anslutning: Anslutningskabel, 4-poligSensoranslutning: Anslutningskabel 6-polig
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Allmänna data - Egenskaper
KorslutningsidentifieringJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal ingångar för NC2
Antal anslutningsledningar2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde2,04 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
Anslutning1 brytande kontakter (br) / 1 brytande kontakter (br)
Number of cable wires10
Ledararea0,23mm²
Ledararea23AWG
Mekaniska data - mått
Diameter28mm
Sensorns höjd86,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-25 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maximum95%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserande
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Öppningsström50mA
Öppningsström, maximum500mA
Elektriska data - AS-i
Märkspänning26,5 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-7.B.F.E
AS-i, IO-kod0x7
AS-i, ID-Kod0xB
AS-i, ID-Kod10xF
AS-i, ID-kod20xE
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring
AS-i Outputs, DO 0Magnetstyrning
AS-i Outputs, DO 1Ingen funktion
AS-i Outputs, DO 2Ingen funktion
AS-i Outputs, DO 3Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P0 ... P3Ingen funktion
Note (AS-i Parameter bits)FID: PeriferifelParameterutgångarna ska ställas in på ”1111” (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) (1) grön LED: spänningsövervakning(2) röd LED: kommunikationsfel(3) gul LED: frigivningsstatus
Stifttilldelning
ConnectionAS-i-anslutning
PIN 1Brun (AS interface +)
PIN 2vit - (Aux -)
PIN 3Blå (AS interface −)
PIN 4svart - (Aux +)
ConnectionSensoranslutning
PIN 1brun - NC
PIN 2blå - NC
PIN 3vit - NC
PIN 4svart - NC
PIN 5röd - Magnet +24 VDC
PIN 6grå - Magnet GND
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-05 20:29