AST11 L-AS2
Arkiv
Artikelnummer:101176307


Produktbeskrivning
- Ingångsmodul med kabel (AS-i), längd 2 m
- För sensorer med br-/sl-kombination
- AS-i-anslutning, Anslutningskabel, 2-polig
- Sensoranslutning, Anslutningskabel 2 m
- NOTERA: Ej tillgänglig
- Ingångsmodul för 2 säkra ingångar för mekaniska kontakter
- Plasthus
- Lysdiod och statusvisning AS-Interface
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Lång livslängd
- Integrerat AS interface