AST11 ST-AS2
Artikelnummer:101176302
Arkiv

Produktbeskrivning
- Ingångsmodul med M12 stickkontakt
- För sensorer med br-/sl-kombination
- Sensoranslutning, Anslutningskabel 2 m
- AS-i-anslutning, Stickkontakt M12, 4-polig
- NOTERA: Ej tillgänglig
- Ingångsmodul för 2 säkra ingångar för mekaniska kontakter
- Plasthus
- Lysdiod och statusvisning AS-Interface
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Lång livslängd
- Integrerat AS interface
Beställningsinformation
Note (Delivery capacity)Ej tillgänglig!
ProduktbeteckningAST11 ST-AS2
Artikelnummer (beställningsnummer)101176302
EAN (European Article Number)4030661308869
eCl@ss nummer, version 12.027-24-26-04
eCl@ss nummer, version 11.027-24-26-04
eCl@ss nummer, version 9.027-24-26-04
ETIM-nummer, version 7.0EC001599
ETIM-nummer, version 6.0EC001599
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 50295EN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Anslutning (elektrisk)AS-i anslutning: Stickkontakt M12, 4-poligSensoranslutning: Anslutningskabel 2 x 2-polig
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Bruttovikt120g
Allmänna data - Egenskaper
KorslutningsidentifieringJa
Integrerad indikering, status Ja
Antal ingångar för NC1
Antal ingångar för NO1
Antal anslutningsledningar2
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 61508
Performance Level, tille
Kategori4
PFH värde2,04 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL) 3
Livslängd20År
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd2m
Anslutning1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br)
Number of cable wires4
Ledararea0,23mm²
Ledararea23AWG
Mekaniska data - mått
Diameter28mm
Sensorns höjd86,5mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-25 ... +55 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Relativ fuktighet, minimum30%
Relativ fuktighet, maximum95%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserande
SkyddsklassII
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui32 VDC
Märkstötspänning Uimp0,8kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Öppningsström50mA
Elektriska data - AS-i
Märkspänning26,5 ... 31,6 VDC
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version V 2.1
AS-i Profile S-7.B.F.E
AS-i, IO-kod0x7
AS-i, ID-Kod0xB
AS-i, ID-Kod10xF
AS-i, ID-kod20xE
AS-i Input, Channel 1Databits DI 0/DI 1 = dynamisk kodöverföring
AS-i Input, Channel 2Databits DI 2/DI 3 = dynamisk kodöverföring
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3Ingen funktion
AS-i Parameter bits, P0 ... P3Ingen funktion
Note (AS-i Parameter bits)FID: PeriferifelParameterutgångarna ska ställas in på ”1111” (0xF)
AS-i Input module address0
Note (AS-i Input module address)Förinställd till adress 0, kan ändras via AS-Interface Busmaster eller programmeringsenhet
Statusindikering
Notera (LED-statusindikering) (1) grön LED: spänningsövervakning(2) röd LED: kommunikationsfel(3) gul LED: frigivningsstatus
Stifttilldelning
ConnectionAS-i-anslutning
PIN 1AS-i +
PIN 2n.c.
PIN 3AS-Interface -
PIN 4n.c.
ConnectionSensoranslutning
PIN 1Anslutningskabel (1) brun - NC / NO
PIN 2Anslutningskabel (1) blå - NC / NO
PIN 3Anslutningskabel (2) brun - NC
PIN 4Anslutningskabel (2) blå - NC
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-02 16:07