Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
DEFRIT
Spanien
ES
Storbritannien
EN
Sverige
SV
Turkiet
TR
Tyskland
DE
USA
EN
Schmersal
  1. Säkerhetsreläer
  2. ATEX applikationer

ATEX applikationer

SRB200EXI

SRB200EXI

  • •2 säkerhetskontakter
  • •Lämpligt för övervakning av nödstopp, låsanordningar med mera
Till kategori
SRB101EXI

SRB101EXI

  • •1 safety contact
  • •Suitable for signal processing of emergency stop control devices, interlocking equipment, etc
  • •Installation in Ex-Zone 2
Till kategori

SRB-EXi säkerhetsrelämoduler

Den senaste upplagan av säkerhetsrelämodulerna SRB-EXi kombinerar funktionssäkerhet, tillförlitlig signalbehandling och säkerhetsfrigöring med kraven på explosionsskydd. Den övervakar anslutna sensorer, nödstoppsstyrenheter, förreglingsanordningar, återställningsknappar och säkerhetssensorer med egensäkerhetsskydd av typ ”i”. Modulerna har utformats med utgångspunkt från ATEX-direktivet 94/9/EG och de europeiska standarderna EN 60 079 ff. EXi-övervakningskretsarna är egensäkra och konstruerade för enheter i kategori 2GD eller 3G i enlighet med ATEX, IECEx och INMETRO. Följaktligen kan nödstoppsstyrenheter och skyddsgrindsövervakare användas i damm- och gasfarliga områden.

SRB-EXi säkerhetsrelämoduler för olika ATEX-kategorier

Sensorerna kan installeras i zonerna 1/2 och 21/22, medan PROTECT SRB-EXi-modulerna kan installeras i ett lämpligt kopplingsskåp i gas Ex-zon 2. Schmersals produktportfölj innehåller två versioner av säkerhetsreläerna: SRB 101Exi-modulen med en säkerhetskontakt och SRB 200Exi-versionen med två säkerhetskontakter. Båda versionerna används för att bearbeta signaler från nödstoppsstyrenheter, förreglingsanordningar och andra maskinsäkerhetskomponenter. För både SRB 101Exi och SRB 200Exi kan användaren välja mellan en automatisk återställningsfunktion (typversion 1A) eller en återställning med kantdetektering (1R).

SRB-EXi säkerhetsrelämoduler från den pålitliga partnern för maskinsäkerhet

Förutom säkerhetsrelämodulerna SRB-EXi omfattar Schmersals omfattande produktsortiment även andra säkerhetsrelämoduler från PROTECT SRB-serien för säker utvärdering av kopplingssignaler. Signalanordningarna kan t.ex. vara nödstoppsknappar, elektromekaniska lägesbrytare, säkerhetsbrytare, solenoidförreglingar på skjutbara, gångjärnsförsedda eller avtagbara skydd. PROTECT SRB-moduler finns även för optoelektroniska skyddsanordningar (AODP).