AV15RKX20U-GB215
AV15RKX20U-GB215
Downloads
Produktbeteckning: AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215 |
(1) | |
L | vänsterutförande |
R | Högerutförande |
(2) | |
utan | Dragband |
H | Arm H65 |
H92 | Arm H92 |
H105 | Arm H105 |
B | Lagerblock B |
B2 | Lagerblock B2 |
(3) | |
X11,5 | Låsbultens X-mått = 11,5 mm |
X20 | Låsbultens X-mått = 20 mm |
X30 | Låsbultens X-mått = 30 mm |
X40 | Låsbultens X-mått = 40 mm |
X45 | Låsbultens X-mått = 45 mm |
Notera: | |
U = låsavfasning på undersida GB215 = extra fästhål M8 på framsidan. Avvikande varianter är specialutföranden. Tillgänglighet på förfrågan. |
(7) | |
U | Låsbultens avfasning 45° på undersidan |
D | Låsbultens avfasning 45° på locksidan |
L/R | Låsbultens avfasning 45° 1 st. vänster / 1 st. höger, fästhål på baksidan |
(8) | |
GB215 | Extra fästhål M8 på framsidan |
K | |
K = Tilläggskontakt |
(3) | |
utan | Utan hjälpkontakt |
K | Med hjälpkontakt |
(4) | |
utan | Skyddsklass IP20 |
IP41 | Skyddsklass IP41 |
(5) | |
utan | Utan kabelförskruvning |
E4 | Kabelförskruvning M20 |
E1 | kabelgenomföring |
- Högerutförande
- metallhus
- Felstängningssäkring
- för dörrar med 1 ram
- godkänd för användning i personhissar
- Manuell tvångsöppning med hjälp av M5 trekantsnyckel
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
AV15RKX20U-GB215 |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
103025145 |
EAN (European Article Number) |
4030661512341 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certifieringar - Föreskrifter
Certifikat |
TÜV |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
EN 81-20 EN 81-50 |
Kapslingens material |
pressgjuten lättlegering |
Låsbultens material |
Mässing |
Bruttovikt |
718 g |
Allmänna data - Egenskaper
Manuell tvångsöppning |
Ja |
Felstängningssäkring finns |
Ja |
Säkerhetsfunktioner |
Ja |
Antal extra kontakter |
1 |
Antal dörramar |
1 |
Antal säkerhetskontakter |
1 |
Mekaniska data
Manövreringselement |
Dragband |
Inriktning |
Högerutförande |
Montering |
Fästhål på baksidan |
Permanentmagnet |
Keramikoxidmagnet med hög koerciv fältstyrka |
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning |
utan kabelförskruvning |
Note (Cable entry) |
Grafisk bild: Vänsterutförande spegelvänt |
Mekaniska data - mått
Bredd |
165 mm |
Höjd |
80 mm |
Djup |
36 mm |
Låsbultens diameter |
18 mm |
X-dimension of the latching bolt |
20 mm |
Note (X-dimension of the latching bolt) |
Låsbultens föreskrivna insticksdjup i dörramen på 21 mm och X-måttet ger låsbultens totala längd. X-måttet är avståndet mellan kapslingens undersida i dörrlåsningen och dörrens överkant. |
Latching bolt bevelling, bottom |
45 ° |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP20 |
Ambient temperature |
-15 ... +70 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning |
400 VAC |
Märkstötspänning |
6 kV |
Elektriska data
Termisk testström |
10 A |
Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
Brukskategori AC-15 |
2 A |
Brukskategori DC-13 |
200 VDC |
Brukskategori DC-13 |
2 A |
Kopplingsdon |
NC, NO |
Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
Tillbehör
Note (Accessories) |
Magnet SOL-AV15/AV18 för elektrisk aktivering finns som tillbehör |
Note
Note (Manual release) |
För manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehör |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
CCC-certifiering
UKCA certificate
Info
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Bilder (diverse)
Monteringsexempel
ID: kav--m03
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Type: | See ordering code |
Year of construction: | See identification plate |
Description of the component: | Non-contact safety sensor |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
Lifts Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 81-20:2020 EN 81-50:2020 |
Approved body for Type Examination: | TUV SUD BABT Octagon House, Concorde Way, Segensworth North, Fareham, Hampshire, PO15 5RL ID n°: 0168 |
Type examination certificate: | UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28) |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 1, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Baujahr: | siehe Typenschild |
Beschreibung des Bauteils: | Türverriegelung |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
Aufzugsrichtlinie | 2014/33/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 81-20:2014, EN 81-50:2014 |
Notifizierte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV SÜD Industrie Service GmbH Westendstr. 199 80686 München - Deutschland Kenn-Nr. 0036 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18), EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21), EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28) |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 25. November 2019 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2024-05-14 05:45