AV18LKX11.5U-GB215
Artikelnummer:103028166

Produktbeskrivning
- vänsterutförande
- metallhus
- utan
- för dörrar med 1 ram
- för hissar utan persontransport
- Manuell tvångsöppning med hjälp av M5 trekantsnyckel
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAV18LKX11.5U-GB215
Artikelnummer (beställningsnummer)103028166
EAN (European Article Number)4030661524580
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 81-20EN 81-50
Kapslingens materialpressgjuten lättlegering
Låsbultens materialMässing
Bruttovikt753g
Allmänna data - Egenskaper
Manuell tvångsöppningJa
Felstängningssäkring finns Nej
SäkerhetsfunktionerJa
Antal extra kontakter1
Antal dörramar1
Antal öppnare1
Antal slutare1
Antal säkerhetskontakter1
Mekaniska data
ManövreringselementDragband
Inriktningvänsterutförande
Monteringtwo 9 x 11 mm slotted holes on the reartwo M8 mounting holes on the bottom, horizontal to the locking bolt
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionSkruvanslutning
Kabelstyrningutan kabelförskruvning
Anslutningsarea, minimum1 mm²
Anslutningsarea, maximum1,5 mm²
Mekaniska data - mått
Bredd165mm
Höjd80mm
Djup37,5mm
Låsbultens diameter18mm
X-dimension of the latching bolt11,5mm
Note (X-dimension of the latching bolt)Låsbultens föreskrivna insticksdjup i dörramen på 21 mm och X-måttet ger låsbultens totala längd. X-måttet är avståndet mellan kapslingens undersida i dörrlåsningen och dörrens överkant.
Rastermått148mm
Design of the latching bolt45° bevel, from below
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-15 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui400 VAC
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Märkspänning230VAC
Märkspänning200VDC
Märkström2.000mA
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
Note (Switching element)galvaniskt separerade kontaktbryggormed dubbel brytning
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontakternas material, elektrisktSilver
KopplingsdonNC contact, NO contact
Tillbehör
Note (Accessories)Magnet SOL-AV15/AV18 för elektrisk aktivering finns som tillbehör
Note
Note (General)The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.
Note (Manual release)För manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehör
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-19 16:44