AV20LX11.5U-GB215
Artikelnummer:103016458

Produktbeskrivning
- vänsterutförande
- 1
- Plasthus
- Felstängningssäkring
- för dörrar med 1 ram
- godkänd för användning i personhissar
- Manuell tvångsöppning med hjälp av M5 trekantsnyckel
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAV20LX11.5U-GB215
Artikelnummer (beställningsnummer)103016458
EAN (European Article Number)4030661508467
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-03
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-03
ETIM-nummer, version 7.0EC002593
ETIM-nummer, version 6.0EC002593
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 81-20EN 81-50
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Låsbultens materialMässing
Bruttovikt642g
Allmänna data - Egenskaper
Manuell tvångsöppningJa
Felstängningssäkring finns Ja
SäkerhetsfunktionerJa
Antal extra kontakter1
Antal dörramar1
Antal öppnare1
Antal slutare1
Antal säkerhetskontakter1
Mekaniska data
ManövreringselementDragband
Inriktningvänsterutförande
Monteringmed två M8-fästhål på undersidan, horisontellt mot låsbultenmed två slitsade hål 9 x 11 mm på baksidan
PermanentmagnetKeramikoxidmagnet med hög koerciv fältstyrka
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionSkruvanslutning
Kabelstyrningutan kabelförskruvning
Anslutningsarea, minimum1 mm²
Anslutningsarea, maximum1.5 mm²
Mekaniska data - mått
Bredd165mm
Höjd80mm
Djup37mm
Låsbultens diameter18mm
X-dimension of the latching bolt11,5mm
Note (X-dimension of the latching bolt)Låsbultens föreskrivna insticksdjup i dörramen på 21 mm och X-måttet ger låsbultens totala längd. X-måttet är avståndet mellan kapslingens undersida i dörrlåsningen och dörrens överkant.
Rastermått148mm
Design of the latching bolt45° bevel, from below
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP54
Omgivningstemperatur-15 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 VAC
Märkstötspänning Uimp6kV
Elektriska data
Termisk testström10A
Märkspänning230VAC
Märkspänning200VDC
Märkström2.000mA
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152A
Brukskategori DC-1324VDC
Brukskategori DC-131A
Note (Switching element)galvaniskt separerade kontaktbryggormed dubbel brytning
KopplingsprincipTyckkontakt
Kontakternas material, elektrisktSilver
KopplingsdonNC, NO
Note
Note (General)The illustrated door lock is an example of the actuation type and shows the variant with the maximum locking bolt x-dimension of 45 mm and a 45° chamfer at the bottom of the locking bolt.
Note (Manual release)För manuell tvångsupplåsning med hjälp av trekantnyckel M5, finns som tillbehör
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-25 16:51