AWSL21GB
Artikelnummer:101031249
Arkiv

Beställningsinformation
ProduktbeteckningAWSL21GB
Artikelnummer (beställningsnummer)101031249
EAN (European Article Number)4030661606767
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
DesignRund
Monteringsvillkor (mekanisk)valfri
Operatörernas materialPlast
Frontringens materialPlast
Vridreglagets materialPlastic
Frontringens färgSvart
Handtagets färgSilver
Bruttovikt14g
Allmänna data - Egenskaper
Kan belysasJa
Integrerad momentmekanismJa
Sondering möjlig Ja
Bistabil Ja
Helisolerad Ja
Antal brytarpositioner2
Mekaniska data
hållkraftpositionhöger
Mekanisk livslängd, minimum100.000kopplingar
Kopplingsvinkel45°
Kopplingsvinkel, höger45°
Aktiveringsslag4mm
Aktiveringskraft, ungefär0,6N
MonteringCentrummutter
Åtdragningsmoment skruv1Nm
Mekaniska data - mått
Höjd25,8mm
Frontringens diameter29mm
Vredets längd25,5mm
Inbyggnadsdiameter22,3mm
Frontplattans tjocklek, minimum1mm
Frontplattans tjocklek, maximum6mm
Rastermått50 x 50mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP65
Omgivningstemperatur-25 ... +60 °C
tålighet mot chock50 g
Elektriska data
Maximal omkopplingsfrekvens2.000/h
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-08 04:42