AZ 05 K 08106
Artikelnummer:101195810

Produktbeskrivning
- Enkelledarinföring
- Plasthus
- Kontaktstift i brytare
- 1 Nyckelingångar
- Beröringsskydd med extra vägg
- transparent lock
- Fästskruvar M4
- Anslutningsmått passande till AZ 05x
- Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ 05 K 08106
Artikelnummer (beställningsnummer)101195810
EAN (European Article Number)4030661362700
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-10
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-10
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-10
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULusTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 81
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Lockets materialtransparent termoplast, självsläckande
Bruttovikt35g
Allmänna data - Egenskaper
Lämplig för hissarJa
Antal säkerhetskontakter1
Mekaniska data
Nyckelingångar1
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringsslag5mm
Aktiveringskraft, ungefär1,6N
MonteringRundhål
Mechanical data - Connection technique
KabelstyrningEnkelledarinföring
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
Mekaniska data - mått
Bredd72mm
Höjd40mm
Djup26mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP00
Omgivningstemperatur-15 ... +70 °C
Relativ fuktighet, maximum95%
Notera (relativ fuktighet)icke kondenserande
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Elektriska data
Termisk testström4A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152A
Brukskategori DC-13200VDC
Brukskategori DC-131A
KopplingsdonÖppnare (NC)
KopplingsprincipTryckkontakt med friktion
Kontakternas material, elektrisktCu-nitar med silverskikt
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Note
Note (General)Anslutningsskruvarna kan förslutas med plugg. (2 plugg per brytare)
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-02 14:00