AZ 061 K 08106
Artikelnummer:101195744

Produktbeskrivning
- 1 Nyckelingångar
- utan kabelkanal
- Plasthus
- Kontaktstift i nyckelbygling
- transparent lock
- Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
- Skyddsklass IP20
- dubbel brytande brytare
- Fästskruvar M4 Pozidriv ,
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ 061 K 08106
Artikelnummer (beställningsnummer)101195744
EAN (European Article Number)4030661362120
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-10
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-10
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-10
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULusTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterASME-A15.5CAN/CSA-B44.1EN 81-20EN 81-50
Kapslingens materialglasfiberförstärkt Ultramid, självsläckande
Lockets materialglasfiberförstärkt Ultramid, självsläckande
Bruttovikt25g
Allmänna data - Egenskaper
Lämplig för hissarJa
Antal säkerhetskontakter1
Mekaniska data
Nyckelingångar1
Mekanisk livslängd, minimum10.000.000kopplingar
Aktiveringsslag7mm
Aktiveringskraft1,6N
MonteringRundhål
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning2 x enkelledarinföring med anslutningstratt
Note (Cable entry)Utan kabelkanal
Anslutning, kontaktSkruvkoppling M20 x 1,5
Tightening torque of electrical connection, maximum1,2Nm
NotesM4 slotted-head combination screws, similar to DIN 7984, with self-opening clamp plates
Mekaniska data - mått
Bredd50mm
Höjd27mm
Djup16mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-30 ... +70 °C
Relativ fuktighet, maximum95%
Notera (Relativ fuktighet)icke kondenserande
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Elektriska data
Termisk testström4A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152A
Brukskategori DC-13200VDC
Brukskategori DC-132A
KopplingsdonÖppnare (NC)
KopplingsprincipTryckkontakt med friktion
Kontakternas material, elektrisktCu-nitar med silverskikt
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-18 02:43