Denna hemsida använder cookies. Ytterligare information finns i vår sekretesspolicy. Du accepterar användning av alla cookies med klick på Acceptera alla. Du accepterar endast användning av cookies för vissa ändamål med klick på Acceptera vissa.
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
  1. AZ 09
  2. AZ 09
AZ 09

AZ 09

  • Thermoplastic enclosure
  • Protection class IP20
  • Contact pin in actuator bridge
  • Self-cleaning through the frictional mouvement of the contact bridges
  • Enclosure with centered slotted hole and anchoring element
  • 30mm x 38mm x 15,5mm
1 Produkter
AZ09 K

AZ09 K

Art. nr. 137000262

Door contact

1 resultatet hittades