AZ 13 KD
Artikelnummer:101060277

Produktbeskrivning
- med
- 1 kabel per klämma
- Aktivering skyddssida
- Plasthus
- Kontaktstift i nyckelbygling
- 2 nyckelingångar
- Skyddsklass IP20
- Lock och kapsling oskiljbara
- Kapsling med avlånga hål
- Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
- Kabelgenomföring från sidan och underifrån
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ 13 KD
Artikelnummer (beställningsnummer)101060277
EAN (European Article Number)4030661040295
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-10
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-10
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-10
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 81-20EN 81-50
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Lockets materialTermoplast, självsläckande
Bruttovikt33g
Allmänna data - Egenskaper
Lämplig för hissarJa
Antal säkerhetskontakter1
Mekaniska data
Nyckelingångarskyddssida
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringsslag7mm
Aktiveringskraft, ungefär1,6N
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum10N
Note (Positive break force)per NC-kontakt
MonteringKapsling med avlånga hål
Mechanical data - Connection technique
KabelstyrningEnkelledarinföring med anslutningstratt
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
NotesM4, with self-opening clamping plates
Mekaniska data - mått
Bredd44mm
Höjd55mm
Djup19mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-30 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Elektriska data
Termisk testström4A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152A
Brukskategori DC-13200VDC
Brukskategori DC-132A
KopplingsdonÖppnare (NC)
KopplingsprincipTryckkontakt med friktion
Kontakternas material, elektrisktCu-nitar med silverskikt
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-08-28 05:23