AZ 14-1 KD CONTACT
Artikelnummer:101157699

Produktbeskrivning
- Aktivering skyddssida
- Plasthus
- Kontaktstift i nyckelbygling
- 2 nyckelingångar
- Skyddsklass IP20
- Självrengöring med friktion i kontaktbyglingen
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ 14-1 KD CONTACT
Artikelnummer (beställningsnummer)101157699
EAN (European Article Number)4030661180939
eCl@ss nummer, version 12.027-27-06-10
eCl@ss nummer, version 11.027-27-06-10
eCl@ss nummer, version 9.027-27-06-10
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN 81-20EN 81-50
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Lockets materialTermoplast, självsläckande
Bruttovikt40g
Allmänna data - Egenskaper
Lämplig för hissarJa
Antal säkerhetskontakter1
Mekaniska data
Nyckelingångarskyddssida
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Aktiveringsslag7mm
Aktiveringskraft, ungefär2,2N
MonteringRundhål
Mechanical data - Connection technique
KabelstyrningAnslutningsrum
AnslutningSkruvkoppling M20 x 1,5
NotesM4, with self-opening clamping plates
Mekaniska data - mått
Bredd44mm
Höjd61mm
Djup19mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP20
Omgivningstemperatur-30 ... +70 °C
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Elektriska data
Termisk testström6A
Brukskategori AC-15230VAC
Brukskategori AC-152A
Brukskategori DC-13200VDC
Brukskategori DC-132A
KopplingsdonÖppnare (NC)
KopplingsprincipTryckkontakt med friktion
Kontakternas material, elektrisktCu-nitar med silverskikt
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-07 06:18