AZ 15

AZ 15

  • Plasthus
  • skyddsisolerad
  • Lång livslängd
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Multikodning
  • Stort anslutningsutrymme
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Avlånga hål för justering, runda hål för placering
  • Okänslig mot smuts
Produktbeteckning:

AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3)


(1)
utanåterfjädringskraft
RHållkraft 30 N

(2)
M16Kabelgenomföring M16
M20Kabelgenomföring M20
STStickkontakt M12, 4-polig

(3)
2254Hållkraft 5 N
1762Frontmontering
1637guldpläterade kontakter
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Utilisation category DC-13

Kontakternas material, elektriskt

Anslutning, kontakt

AZ 15 ZVK-M16

Artikelnummer 101152787

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 15 ZVRK-M16

Artikelnummer 101153619

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 15 ZVK-M16-1762

Artikelnummer 101166387

Safety switch with separate actuator

AZ 15 ZVK-M20

Artikelnummer 101157375

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 15 ZVK-ST

Artikelnummer 101148744

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 15 ZVRK-M20

Artikelnummer 101157376

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 15 ZVRK-ST

Artikelnummer 101161660

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 15 ZVRK-M16-1762

Artikelnummer 101154228

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 15 ZVRK-M20-1762

Artikelnummer 101157470

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 15 ZVRK-1476-1

Artikelnummer 101129063

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 15 ZVRK-M16-2254

Artikelnummer 101151298

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 15 ZVK-1476-1

Artikelnummer 151129062