AZ 15 ZVK-M16
Artikelnummer:101152787


Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
- Plasthus
- skyddsisolerad
- Lång livslängd
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Multikodning
- Stort anslutningsutrymme
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Avlånga hål för justering, runda hål för placering
- Okänslig mot smuts
Vänligen logga in för att se priser