AZ 15 ZVRK-ST
Artikelnummer:101161660

Produktbeskrivning
- 2 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
- Stickkontakt M12, 4-polig
- Plasthus
- skyddsisolerad
- Lång livslängd
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Multikodning
- Stort anslutningsutrymme
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Avlånga hål för justering, runda hål för placering
- Okänslig mot smuts
Vänligen logga in för att se priser