AZ 16-02ZVRK-M16
Artikelnummer:101147145

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
- Stort anslutningsutrymme
- Plasthus
- skyddsisolerad
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Multikodning
- Lång livslängd
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Okänslig mot smuts
- Avlånga hål för justering, runda hål för placering
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ 16-02ZVRK-M16
Artikelnummer (beställningsnummer)101147145
EAN (European Article Number)4030661141671
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principmekanisk
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Bruttovikt115g
Allmänna data - Egenskaper
Antal aktiveringsriktningar3
Antal säkerhetskontakter2
Antal kabelgenomföringar3
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, tillc
Kategori1
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
noteraElektrisk livslängd på begäran.
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Observera:Användbar när feluteslutning av farlig skada på 1-kanalig mekanik är tillåten och ett tillräckligt manipuleringsskydd föreligger.
Performance Level, tilld
Kategori3
noteraför 2-kanals användning och med lämplig logikenhet.
Livslängd20År
Mekaniska data
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
Hållkraft30N
tvångsöppningssträcka8mm
Erforderlig kraft för tvångsbrytning per brytande kontakt, minimum10N
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum20N
Aktiveringshastighet, maximum2m/s
MonteringSkruvar
Fästskruvarnas utförande2x M6
Mechanical data - Connection technique
Type of electrical connectionM16 x 1,5 skruvanslutning
Kabelstyrning3 x M16 x 1,5
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, minimum0,25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv solid trådStyv trådad
Mekaniska data - mått
Sensorns längd30mm
Sensorns bredd52mm
Sensorns höjd90mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Kopplingsdon2 brytande kontakt (br)
KopplingsprincipTryckkontakt, NC-kontakt med positiv brytning
Maximal omkopplingsfrekvens4.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Elektriska data - Säkerhetskontakter
Spänning, brukskategori AC-15230VAC
Ström, brukskategori AC-154A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-134A
Elektriska data - Extrakontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-04 19:22