AZ 16-02ZVRK-M20-2254
Artikelnummer:101161096

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Stort anslutningsutrymme
- Plasthus
- skyddsisolerad
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Multikodning
- Lång livslängd
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Okänslig mot smuts
- Avlånga hål för justering, runda hål för placering
Vänligen logga in för att se priser