AZ 16-03ZIB1-M16-2024
Artikelnummer:101150057

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
- Plasthus
- individuellt kodad
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Lång livslängd
- skyddsisolerad
- Stort anslutningsutrymme
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Okänslig mot smuts
- Avlånga hål för justering, runda hål för placering
- För skydd mot inträngning av smuts