AZ 16-03ZVK-M16
Artikelnummer:101155113

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
- Stort anslutningsutrymme
- Plasthus
- skyddsisolerad
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Multikodning
- Lång livslängd
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Okänslig mot smuts
- Avlånga hål för justering, runda hål för placering
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ 16-03ZVK-M16
Artikelnummer (beställningsnummer)101155113
EAN (European Article Number)4030661175317
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatCCCcULusTÜV
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiv principmekanisk
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Bruttovikt120g
Allmänna data - Egenskaper
återfjädringskraftJa
Antal aktiveringsriktningar3
Antal säkerhetskontakter3
Antal kabelgenomföringar3
Klassificering
FöreskrifterEN ISO 13849-1
Performance Level, tillc
Kategori1
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
noteraElektrisk livslängd på begäran.
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Observera:Användbar när feluteslutning av farlig skada på 1-kanalig mekanik är tillåten och ett tillräckligt manipuleringsskydd föreligger.
Performance Level, tilld
Kategori3
noteraför 2-kanals användning och med lämplig logikenhet.
Livslängd20År
Mekaniska data
Kabelgenomföringens lägeon the floor side, left and right
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
tvångsöppningssträcka8mm
Erforderlig kraft för tvångsbrytning per brytande kontakt, minimum10N
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum30N
Aktiveringshastighet, maximum2m/s
MonteringLånghål för finjusteringRundhål
Fästskruvarnas utförande2x M5
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning3 x M16 x 1,5
Anslutningsarea, minimum0.25 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv solid trådStyv trådad
Stickkontakt (mekanisk)Skruvanslutning
Tool for the connectionSL / PZ 2
Strip length6mm
Mekaniska data - mått
Sensorns längd30mm
Sensorns bredd52mm
Sensorns höjd90mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Kopplingsdon3 brytande kontakt (br)
KopplingsprincipTryckkontakt, NC-kontakt med positiv brytning
Maximal omkopplingsfrekvens4.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Elektriska data - Extrakontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Leveransomfång
LeveransomfångActuator must be ordered separately.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-09-24 12:04