AZ 16-12ZI-STL-B6R
Artikelnummer:103011717


Produktbeskrivning
- Stickkontakt M12, 8-polig
- Plasthus
- individuellt kodad
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Lång livslängd
- skyddsisolerad
- Stort anslutningsutrymme
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Okänslig mot smuts
- Avlånga hål för justering, runda hål för placering