AZ 16-12ZIB1-M16-2053
Artikelnummer:101150053

Produktbeskrivning
- Plasthus
- individuellt kodad
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Lång livslängd
- skyddsisolerad
- Stort anslutningsutrymme
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Okänslig mot smuts
- Avlånga hål för justering, runda hål för placering
- För förregling av lätta till medeltunga skydd
Vänligen logga in för att se priser