AZ 16-12ZIB1-M20
Artikelnummer:101150623

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföringar M 20 x 1.5
- Plasthus
- individuellt kodad
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Lång livslängd
- skyddsisolerad
- Stort anslutningsutrymme
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Okänslig mot smuts
- Avlånga hål för justering, runda hål för placering
Vänligen logga in för att se priser
Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ 16-12ZIB1-M20
Artikelnummer (beställningsnummer)101150623
EAN (European Article Number)4030661158136
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-02
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-02
ETIM-nummer, version 7.0EC002592
ETIM-nummer, version 6.0EC002592
Certifieringar - Föreskrifter
CertifikatcULus
Globala egenskaper
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1EN ISO 13849-1EN ISO 14119
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119Hög
Aktiv principmekanisk
Kapslingens materialPlast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande
Aktiveringsorganets materialRostfritt stål
Bruttovikt156g
Allmänna data - Egenskaper
återfjädringskraftJa
Antal extra kontakter1
Antal säkerhetskontakter2
Antal kabelgenomföringar3
Klassificering
FöreskrifterEN IEC 60947-5-1
Performance Level, tillc
Kategori1
B10D Öppnare (NC)2.000.000kopplingar
noteraElektrisk livslängd på begäran.
B10D Normalt öppen kontakt (NO)1.000.000kopplingar
noteravid 10 % Ie och ohmsk belastning
Livslängd20År
Säkerhetsklassificering - Feluteslutning
Observera:Användbar när feluteslutning av farlig skada på 1-kanalig mekanik är tillåten och ett tillräckligt manipuleringsskydd föreligger.
Performance Level, tilld
Kategori3
noteravid användning med två kanaler och med lämplig logikenhet.
Livslängd20År
Mekaniska data
Aktiveringsradie, minimum250mm
Nyckelfastrak
Mekanisk livslängd, minimum1.000.000kopplingar
tvångsöppningssträcka8mm
Erforderlig kraft för tvångsbrytning per brytande kontakt, minimum10N
Erforderlig kraft för tvångsbrytning, minimum20N
Aktiveringshastighet, maximum2m/s
MonteringSkruvar
Fästskruvarnas utförande2x M6
Mechanical data - Connection technique
Kabelstyrning3 x M20 x 1,5
AnslutningSkruvanslutning
Anslutningsarea, minimum0.75 mm²
Anslutningsarea, maximum2.5 mm²
NoteAll information inklusive ändhylsa.
Tillåten typ av kabelFlexibelStyv entrådigStyv flertrådig
Mekaniska data - mått
Sensorns längd30mm
Sensorns bredd52mm
Sensorns höjd90mm
Omgivningsförhållanden
IP - SkyddsklassIP67
Omgivningstemperatur-30 ... +80 °C
lager och transporttemperatur-40 ... +85 °C
Tillåten uppställningshöjd över NN, maximum2.000m
Ambient conditions - Insulation values
Isolationsmärkspänning Ui500 V
Märkstötspänning Uimp6kV
ÖverspänningskategoriIII
Föroreningsgrad3
Elektriska data
Termisk testström10A
Krävd nominell kortslutningsström1.000A
Kopplingsdon1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br)
KopplingsprincipTryckkontakt, NC-kontakt med positiv brytning
Maximal omkopplingsfrekvens4.000/h
Kontakternas material, elektrisktSilver
Elektriska data - Säkerhetskontakter
Spänning, brukskategori AC-15230VAC
Ström, brukskategori AC-154A
Spänning, brukskategori DC-1324VDC
Ström, brukskategori DC-134A
Elektriska data - Extrakontakter
Voltage, Utilisation category AC-15230VAC
Current, Utilisation category AC-154A
Voltage, Utilisation category DC-1324VDC
Current, Utilisation category DC-134A
Leveransomfång
LeveransomfångSkårade tätningspluggar
Note
Note (General)Aktiveringsorganet kan inte fås separat.Gångjärnets axel skall vara 5 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma planMinimal aktiveringsradie på svängbara skyddsanordningar 250 mm
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-28 18:08