AZ 16-12ZVK-G24
Artikelnummer:101141900

Produktbeskrivning
- 3 kabelgenomföringar M 16 x 1.5
- Stort anslutningsutrymme
- Statuslampa integrerad
- Plasthus
- skyddsisolerad
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Multikodning
- Lång livslängd
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Okänslig mot smuts
- Avlånga hål för justering, runda hål för placering