AZ 16-STS30-05
Artikelnummer:101176953

Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ 16-STS30-05
Artikelnummer (beställningsnummer)101176953
EAN (European Article Number)4030661307497
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiveringsorganets materialRostfritt stål (V2A)
Bruttovikt1.895g
Allmänna data - Egenskaper
nödhandtagJa
Mekaniska data
DörranslagHöger
Actuator mountedUtsida
Leveransomfång
LeveransomfångMed nödhandtag
Notera (leveransomfång, antal och typ)Aktiveringsorgan inkl. fästplatta
Leveransomfång monteringsmaterial16x Skruvar
Note
Note (General)För aktiveringsorgan på insidan måste fästplattan MP TG-01 användas för att fästa dörrhandtaget i profilen.
Information - måttritning
NoteRitningarna visas alltid med en vy över brytaren.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-10-13 07:32