AZ 16-STS30-08
Artikelnummer:101176963

Beställningsinformation
ProduktbeteckningAZ 16-STS30-08
Artikelnummer (beställningsnummer)101176963
EAN (European Article Number)4030661307534
eCl@ss nummer, version 12.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 11.027-27-26-06
eCl@ss nummer, version 9.027-27-26-06
ETIM-nummer, version 7.0EC001487
ETIM-nummer, version 6.0EC001487
Globala egenskaper
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119låg
Aktiveringsorganets materialRostfritt stål (V2A)
Bruttovikt1.555g
Mekaniska data
DörranslagVänster
Actuator mountedUtsida
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ)Aktiveringsorgan inkl. fästplatta
Leveransomfång monteringsmaterial16x Skruvar
Note
Note (General)För aktiveringsorgan på insidan måste fästplattan MP TG-01 användas för att fästa dörrhandtaget i profilen.
Information - måttritning
NoteRitningarna visas alltid med en vy över brytaren.
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2026-07-23 00:20