AZ 16ZI-B1

AZ 16ZI-B1

  • Plasthus
  • individuellt kodad
  • Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Lång livslängd
  • skyddsisolerad
  • Stort anslutningsutrymme
  • Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
  • Okänslig mot smuts
  • Avlånga hål för justering, runda hål för placering
Produktbeteckning:

AZ 16-(1)ZI-(2)-(3)


(1)
033 brytande kontakter (br)
121 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br)

(2)
B1Rak byggform
B1-1747Rak byggform med magnetsnäpplås
B1-2024Rak byggform med slitstätning för nyckelingång
B1-2053Rak byggform med kulsnäpplås
B1-2177Rak byggform med centreringshjälp
B6Lvinklad, rörlig åt vänster
B6Rvinklad, rörlig åt höger

(3)
M16Kabelgenomföring M16
M20Kabelgenomföring M20
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.

Antal säkerhetskontakter

Kopplingsdon

Standarder, föreskrifter

AZ 16-03ZIB1-M16

Artikelnummer 101150055

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 16-12ZIB1-M16

Artikelnummer 101150050

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 16-12ZIB1-M20

Artikelnummer 101150623

Safety switch with separate actuator

TIll artikel

AZ 16-03ZIB1-M20

Artikelnummer 101150637

Safety switch with separate actuator