AZ 17-02ZI-ST B1
Artikelnummer:101144078

Produktbeskrivning
- Stickkontakt M12 x 1, 4-polig
- Plasthus
- skyddsisolerad
- Lång livslängd
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- Särskilt lämplig för skjutbara dörrar
- liten stomme
- individuellt kodad
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Okänslig mot smuts
- Inklusive skårad tätningsplugg
- 8 nyckelingångar
Vänligen logga in för att se priser