AZ 17-02ZRI B6L
Artikelnummer:101136311

Produktbeskrivning
- kabelförskruvning M16
- vänsterutförande
- För väldigt små aktiveringsradier i linje med eller på 90° mot aktiveringsorganets plan
- Plasthus
- skyddsisolerad
- Lång livslängd
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- liten stomme
- individuellt kodad
- Kodningsnivå HÖG enligt ISO 14119
- Hög nivå av kontakttillförlitlighet för låga spänningar och strömmar
- Okänslig mot smuts
- Inklusive skårad tätningsplugg
- 8 nyckelingångar
Vänligen logga in för att se priser